제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

VersaPoint Direct Motor Starter

The VersaPoint Distributed I/O system provides compact flexibility and allows users to install just the right amount of. I/O needed for each application.

사양

Part NumberIC220STR001
Output Count, Type & Speed1 Motor; 3 phase; 20A MAX
Supply Voltage and On/Off Voltage400VAC Nominal 187-440VAC; 50/60Hz; 1.5KW @ 400VAC
Current Consumption45mA @7.5VDC; 50mA @24VDC