제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

SolaHD™ PN SDN524100C

부품 번호:

SOLAHD-SDN524100C

US$508.62

수량:
장바구니에 담기
구매처
120W 24V DIN P/S 115/230V IN IECEX

사양

UL Recognized Component, Haz. Loc.Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC, Ex nA nC IIC
ATEX DirectiveEx II 3 G, Ex ec nC IIC Gc
IECEx CertifiedEx ec nC IIC Gc
Hertz1-Phase: 43 - 67 Hz; 3-Phase: 50/60 Hz
Input Voltage Range1-Phase: 100-240 Vac; 3-Phase: 380-480 Vac
Operating Temperature-40°C to +70°C
Output Power120-960 W
Output Voltage Range12 V (12-15 Vdc Adj.) or 24 V (23.5-28.5 Vdc Adj.)
Overload Capability> 30.5 but < 33 Vdc, auto recovery
Status Indicator3 status LEDs (Input, Output, Alarm)
Number of PhasesSingle and Three
MountingDIN TS35/7.5 or TS35/15