TESCOM™ 44-5000 시리즈 1단계 압력 레귤레이터

44-5000 시리즈는 특수, 부식성 및 자연 발화성 가스용 경량의 컴팩트한 고순도 절대 1단계 레귤레이터입니다. 확산 방지 금속-금속 다이어프램 씰은 가스 순도와 무결성을 보장합니다. 부기압 배출구 압력에 유용합니다. 가스 크로마토그래프 샘플링 시스템, 전달 시스템 실린더 레귤레이터 및 저증기압 탄화수소 가스에 사용하기에 이상적입니다.

사양

압력 레이팅최대 주입구 압력: 120, 400, 3500 psig / 8.3, 27.6, 241 bar<br>배출구 압력 범위: 50 mm Hg 절대 - 15 psig / 1.0 bar, 25 psig / 1.7 bar, 50 psig / 3.4 bar, 100 psig / 6.9 bar
본체 재질316 스테인리스 강 또는 황동
다이어프램 및 스프링 재질316 스테인리스 강
시트 재질Teflon®
마찰 sleeve 재질(400 및 3500psig / 27.6 및 241bar 인입구에만 해당)<br>내측: Teflon®<br>외측: 316 스테인리스 강
나머지 부품316 스테인리스 강(황동 바디인 경우 황동)
운영 온도-40°F ~ 165°F/-40°C ~ 74°C
포트 크기 및 유형1/4 NPTF, 1/4 MS33649
유량 용량120 psig / 8.3 bar 주입구: Cv = 0.24<br>400 psig / 27.6 bar 주입구: Cv = 0.15<br>3500 psig / 241 bar 주입구: Cv = 0.06
무게(게이지 미포함)2lbs/0.9kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.