TESCOM™ 44-6800 시리즈 기화 레귤레이터


사양
| 최대 주입구 압력 | 3500 psig / 241 bar / 24,132 kPa - 표준<br>6000 psig / 414 bar / 41,370 kPa- 옵션 |
| 배출구 압력 범위 | 25, 50, 100, 250, 500 psig<br>1.7, 3.4, 6.9, 17.2, 34.5bar<br>172, 345, 690, 1724, 3448 kPa |
| 소재 | 바디: 316 스테인리스 강, 니켈 합금(Hastelloy®)<br>시트: 폴리아미드(Vespel® SP21)<br>다이어프램 및 스프링: 코발트 크롬 니켈 합금(Elgiloy®), 니켈 합금(Hastelloy®)<br>나머지 부품: 316 스테인리스 강, 니켈 합금(Hastelloy®) |
| 최고 작동 온도 | 최고 매체 온도: 392°F/200°C<br>최고 주변 온도: 레귤레이터 바디의 경우 185°F/85°C 및 전기 인클로저의 경우 149°F/65°C |
| 최소 주변 온도 | -40°F/-40°C |
| 가열기 | 120VAC에서 100W, 240VAC에서 400W의 단일 히터 정격<br>히터 온도 제어 270° 회전: 122°F~752°F/50°C~400°C<br>히터 온도 아날로그 출력: 4~20mA는 122°F~752°F/ 50°C~400°C의 히터 써모커플 판독치와 관련이 있습니다 |
| 포트 크기 및 유형 | 1/4" NPTF, 튜브 스터브 |
| 유량 용량 | 0.02 |
| 무게 | 6.3 lbs/2.9 kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |