TESCOM™ 가스 압력 레귤레이터
사양
| 압력 등급 | 최대 인입구 압력: 1500psig / 103bar<br>배출구 압력 범위: 25-400psig / 1.7-27.6bar |
| 소재 | 바디: 316L VAR 스테인리스 강 <br>다이어프램: Elgiloy®<br>시트: PCTFE<br>트림: Hastelloy®<br>밸브: Hastelloy® |
| 작동 온도 | -40°F~140°F/-40°C~60°C |
| 포트 크기 및 유형 | 1/4" 수형 스위블(고유량)<br>1/4" 암형 스위블(고유량)<br>1/2" 수형 스위블<br>1/2" 암형 스위블<br>1/2" 튜브 스터드 |
| 유량 | Cv = 1.0 |
| 무게 | 3.5lbs/1.6kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |