TESCOM™ 54-2800 시리즈 유압식 압력 조절기

54-2800 시리즈 고압, 고유량 및 감압 조절기는 유압 설비를 위한 제품입니다. 고유량을 위한 입구 및 출구 정격 최대 5000psig / 345bar, Cv = 8.0 공기 작동 및 돔 부하식 버전을 사용할 수 있습니다. 우수한 내마모성을 위한 경화 스테인리스 강 시트 및 포핏. 유압 작동식 분출 방지 장치(BOP) 및 유압 부품 테스트에 사용하기에 이상적입니다.

사양

압력 등급최대 인입구 압력: 5000 psig / 345 bar<br>배출구 압력 범위: 50-1500, 200-5000 psig / 3.4-103, 13.8-345 bar
바디 재질303 스테인리스 강
시트, 포핏, 센서17-4 PH 스테인리스 강
O-링Buna-N, Viton®, 에틸렌 프로필렌, Kalrez®
백업 링Teflon®
나머지 부품300 시리즈 스테인리스 강
작동 온도-0°F~165°F / -17°C~74°C<br>*확장 온도의 경우 최대 350°F / 177°C, TESCOM에 문의 요망
포트 크기 및 유형인입구 및 배출구 포트 유형: SAE, NPTF<br>인입구 및 배출구 포트 크기: 1
유동 용량주 밸브: Cv = 8.0 <br>배기 밸브: Cv = 6.5
부하 유형돔, 공기
무게35lbs / 15.9kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.