AGI™ 모델 A22N 차압 매니폴드

두 개의 차단 밸브, 평형 밸브 및 두 개의 계기 측면 배기/교정 밸브로 구성된 차압 매니폴드

기능

  • 분리형 설치 컴팩트 설계 덕분에 운영 및 설치에 최소한의 공간만 필요하며 잠재적인 누출 지점이 더 적습니다.
  • 밸브를 매니폴딩하여 '배관 연결'에 필수적인 여러 부품을 제거함으로써 설치 비용을 절감했습니다.
  • 자유 회전식 볼 끝 스템은 완벽한 정렬을 보장하며 반복적인 완벽한 차단과 긴 수명을 제공합니다.
  • PTFE 또는 스템 나사 아래의 그라파이트 패킹이 윤활유 배출 및 나사 부식을 방지합니다.
  • 백 시트 스템은 운영 시 파열 또는 우발적인 제거를 방지합니다.
  • 나사식 배기 포트가 있어 배관을 통해 안전하게 환기할 수 있습니다. 플러그형이 표준으로 제공됩니다.
  • 표준 2⅛”(54mm)의 중앙화된 계기 연결부가 있습니다.
  • 모든 매니폴드는 파이프 브라켓 장착을 위해 장착 구멍이 표준으로 제공됩니다.
  • AGCO Mount 옵션을 사용할 수 있습니다.