제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™계기 모델 A30 2 밸브 압력 매니폴드

정압을 위해 밀폐형 밸브와 배출/교정 밸브가 단일 유닛에 결합된 다이렉트 마운트식 2밸브 매니폴드

기능

  • 다이렉트 마운트 컴팩트 설계로 최소한의 운영 설치 공간만 필요하며, 잠재적인 누출 지점이 더 적습니다.
  • 자유 회전식 볼 끝 스템은 완벽한 정렬을 보장하며 반복적인 완벽한 차단과 긴 수명을 제공합니다.
  • PTFE 또는 스템 나사 아래의 그라파이트 패킹이 윤활유 배출 및 나사 부식을 방지합니다.
  • 백 시트 스템은 운영 시 파열 또는 우발적인 제거를 방지합니다.
  • 나사로 된 배기 포트를 통해 안전하게 배출할 수 있습니다. 플러그형이 표준으로 제공됩니다.
  • 2개의 7/16” UNF 볼트 및 계기 씰 링이 표준으로 제공됩니다.
  • 표준 파이프 브라켓 볼트는 매니폴드에 직접 연결되어 트랜스미터를 견고하게 지지합니다. 계기는 서비스 또는 수리를 위해 간편하게 제거할 수 있습니다.