기능
- 컴팩트형 설계로 설치 비용을 절감하고 잠재적인 누출 포인트를 줄입니다.
- 공정 입구 및 환기 연결부는 튜브/압축 장치가 장착된 DIN 3852에 G ¼" 병렬 나사산을 제공하며 ¼" NPT 암 옵션을 사용할 수 있습니다.
- 액세 또는 가스 서비스에 적합.
- 셀프 배출 가능.
- 균등화 및 조작 방지 기능이 장착된 배기 밸브
- 분야에 맞는 매니폴드 구성 선택: AS6 2/1 - 이중 분리, 균등화, 배기 AS6 2/2 - 이중 분리, 이중 배기 AS6 2/3 - 단일 분리, 배기/차단 AS6 2/5 - 단일 분리, 배기/차단(나사 연결)
- 일반적으로 Shell M.E.S.C 규격 60.98.56과 호환 가능한 설계. XXX
- NACE /부식성 가스 서비스 사용 가능.
- 부속품 선택: 빌봉 포트, 충전 연결부 히터(스팀/전기) 마운팅 플레이트 선 쉐이드