AGI™계기 BR 시리즈 플러싱/블리드 링

플러싱 및/또는 블리드 기능이 필요한 계기 설치를 위한 전체 범위의 기존 웨이퍼, 샌드위치 및 차세대 일체형 플러싱/블리드 링.

사양

소재CS, 316 SS, 듀플렉스, 기타 특이 재질
시트금속, 연성
유입구/배출구 연결부ANSI 플랜지형 1/2인치~6인치
블리드/플러시 밸브 연결부FNPT 또는 FSW
압력(최대)6000psig(414barg)
온도(최저/최고)(-313°F~1000°F)<br>(-192°C~538°C)<br><br>*시리즈 카탈로그에서 압력 및 온도 등급 차트를 참조하십시오.