AGI™ 시리즈 F2569/F3869/F5069 Primary 기본 밀폐형 밸브

기본 밀폐형 계기 애플리케이션 공정을 위한 이중 블록 및 블리드 구성 범위의 2피스 풀 보어 볼 밀폐형 벨브

기능

  • 컴팩트형 설계로 가공된 배열에 비해 중량이 55% 가벼워지며 필요한 공간이 60% 줄어듭니다.
  • 면대면 길이란 단일 밀폐형 밸브를 Class 600 이상의 ASME B16.10 길이로 교체할 때 기존 설치에 불필요한 변경이 없음을 의미합니다.
  • 단일 본체 조인트는 잠재적 누출 경로가 적고 보다 안전하고 실용적인 배치가 가능함을 의미합니다.
  • DBB 어셈블리는 기존 방식에 비해 설치 시간이 최대 65% 단축되고 필요한 연결이 줄어듭니다.
  • 공정 연결 시 밸브 배출구에 이중 분리막으로 보안을 제공합니다.