제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ 모델 F63/F64 기본 밀폐형 밸브

밸브를 직접 용기나 공정 파이프에 마운트하는 압력 제거 1차 격리를 위한 내장 단조, 1피스 이중 블록 및 블리드 Keyblok 어셈블리

기능

  • 단조된 일체형 본체는 강도를 갖춘 컴팩트형 설계와 기존의 설계에 비해 더 적은 잠재적 누출 경로를 가지고 있습니다.
  • 플랜지형 주입구 연결 장치는 각 분야에 맞는 크기와 등급으로 사용할 수 있습니다.
  • 나사로 된 배출구 연결부의 Camlock 안전 기능은 서비스 중에 우발적으로 느슨해지는 상황을 방지합니다.
  • 기본 격리 및 환기 볼 밸브는 정확하게 가공되고 높은 압력 및 온도 등급을 위해 정밀하게 마감됩니다. 화재 안전 및 정전기 방지용으로 설계되었습니다.
  • 견고한 니들 유형 글로브 밸브, 표준형으로 패킹된 흑연, 배기 포트의 완벽한 차단을 제공합니다.
  • 조립형 출구 옵션을 사용하면 이중 계기 장착, 용접 연결 및 화학물질 주입을 위한 연결부를 선택할 수 있습니다.
  • API 607, BS6755 Part 2 (optional)를 충족하는 화재 안전 구조.