기능
- 단조된 일체형 본체는 강도를 갖춘 컴팩트형 설계와 기존의 설계에 비해 더 적은 잠재적 누출 경로를 가지고 있습니다.
- 플랜지형 주입구 연결 장치는 각 분야에 맞는 크기와 등급으로 사용할 수 있습니다.
- 기본 격리 및 환기 볼 밸브는 정확하게 가공되고 높은 압력 및 온도 등급을 위해 정밀하게 마감됩니다. 화재 안전 및 정전기 방지용으로 설계되었습니다.
- 견고한 니들 유형 글로브 밸브로 배기구 서비스에서 완벽한 차단을 보장합니다.
- API 607, BS6755 Part 2 (optional)를 충족하는 화재 안전 구조.