제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™계기 H5 핸드 밸브

6000psig(414barg)까지의 압력을 위한 교체 가능한 하드 또는 소프트 시트 구성 소형 밀폐형 밸브

기능

  • 나사 아래 패킹(O-링 보닛)으로 윤활유 배출, 나사 부식, 공정 오염을 방지하고 마손 위험을 제거합니다.
  • 쉽게 조절할 수 있는 패킹으로 교체 중단 시간을 줄이고 밸브 수명을 연장합니다.
  • 안전 백 시트는 스템 파열 또는 작동 중 분리를 방지하고 금속 간 보조 스템 씰을 완전히 열린 상태로 제공합니다.
  • ENC 도금 316 SS는 스템 나사의 골링(Galling) 위험이나 동파를 방지합니다.
  • 압연 스템, 보닛 및 수 NPT 나사로 강도를 추가할 수 있습니다.
  • 패킹 영역의 미러 스템 마감으로 원활한 작동을 가능하게 하고 패킹 수명을 연장할 수 있습니다.
  • 1피스 핸들 설계는 진동 또는 유지보수로 인한 손실을 방지합니다.
  • 완벽한 차단을 위한 소프트 또는 금속 시트는 현장에서 교체가 가능하여 유지 관리가 간편합니다.
  • 밸브 수명 연장: 금속 시트 밸브는 놔두고 손상된 소프트 시트를 제거할 수 있습니다.