제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ 모델 HD27M/HD27MK 기본 밀폐형

밸브를 직접 용기나 공정 파이프에 마운트하는 압력 제거 1차 격리를 위한 내장 단조, 1피스 슬림라인 Monoflange 블록 및 블리드 어셈블리

기능

  • 단조된 일체형 초박형 본체는 강도를 갖춘 컴팩트형 설계와 기존의 설계에 비해 더 적은 잠재적 누출 경로를 가지고 있습니다.
  • 플랜지형 주입구 연결 장치는 각 분야에 맞는 크기와 등급으로 사용할 수 있습니다.
  • 인베스트먼트 주조 요크와 볼트 보닛이 있는 외부 나사 및 요크(OS&Y) 니들 타입 글로브 밸브는 기본 격리 서비스에서 높은 기계적 강도와 신뢰성을 제공합니다.
  • 견고한 니들 유형 글로브 밸브로 격리 또는 배기구 서비스에서 완벽한 차단을 보장합니다.
  • 게이지 어댑터를 사용하면 다양한 설계 옵션으로 게이지와 계기를 유연하게 배치할 수 있습니다.
  • API 607, BS6755 Part 2 (optional)를 충족하는 화재 안전 구조.