AGI™계기 시리즈 HM1C 핸드 밸브

3500psig(241barg)까지의 압력을 위한 ⅝”(16mm) 대형 보어, 직관형 및 로드 사용이 가능한 양방향 유량 밸브

기능

  • 플러그 스템 끝단이 완벽한 차단 기능을 제공하고 밸브 수명을 연장시킵니다.
  • 교체 가능/수리 가능한 시트는 설치된 밸브의 긴 수명과 안정성, 경제성을 보장합니다.
  • 대형 핸들은 조작이 용이합니다.
  • 모든 밸브 압력은 출고 전에 시험을 거칩니다. 본체의 재질 추적성은 요청 시 표준입니다.
  • PTFE 패킹은 현장에서 간편하게 조정 가능합니다.
  • 공정에 의한 오염을 제거하기 위해 모든 패킹은 나사 아래에 있으며, 원활한 밸브 작동과 긴 사용 수명을 보장합니다.
  • 안전 백 시트는 압력 하에서 우발적인 스템 파열방지 및 제거를 방지합니다.
  • 업그레이드 보닛 잠금 플레이트는 가압 상태에서 우발적인 제거를 방지합니다.
  • 표준형 분진 커버로 서비스 수명이 길어집니다.
  • 주입구 및 배출구 구성 및 소재가 다양합니다.