제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ 시리즈 HM25D 핸드 밸브

10000psig(689barg)까지의 압력을 위한 7/16"(11mm) 보어 구성 글로브 패턴 밸브

기능

  • 회전하는 볼 스템 팁은 완벽한 차단 기능을 제공하고 밸브 수명을 연장시킵니다.
  • 대형 핸들은 조작이 용이합니다.
  • 모든 밸브는 배송 전에 정수압 시험을 거칩니다. 모든 접액부의 재질 추적성은 표준입니다.
  • PTFE 또는 흑연 패킹은 현장에서 간편하게 조정 가능합니다.
  • 공정에 의한 오염을 제거하기 위해 모든 패킹은 나사 아래에 있으며, 원활한 밸브 작동과 긴 사용 수명을 보장합니다.
  • 안전 백 시트는 압력 하에서 우발적인 스템 파열방지 및 제거를 방지합니다.
  • 표준 보닛 잠금 플레이트는 가압 상태에서 우발적인 제거를 방지합니다.
  • 다양한 주입구 및 출구 구성 및 재료를 제공합니다.
  • 다양한 제조업체의 튜브 장치가 공장에서 구성됩니다.