AGI™ IMSA/IMST Intellimount 시스템 매니폴드

최대 6000psig(414barg) 압력에서 Coplanar™ 스타일 트랜스미터를 간단하고 효과적으로 설치, 보정 및 정비할 수 있는 2, 3, 5밸브식 매니폴드

기능

  • Rosemount® Coplanar™ 스타일 압력 트랜스미터 모델 3051C, 3051P, 2024 및 3095 Multivariable™과 호환됩니다.
  • 두 개의 밀폐형 밸브가 있는 블록 밸브 모듈과 균등화 및 벤트 밸브가 있는 계기 모듈로 구성된 2피스 모듈식 어셈블리.
  • 다이렉트 마운트 트렌스미터로 플랜지 어댑터가 필요하지 않습니다.
  • 모듈식 구성을 통해 블록 밸브 모듈의 독립적인 현장 설치가 가능하며, 계기 교정 중에 고정되어 별도의 밀폐형 밸브가 필요하지 않습니다.
  • 트랜스미터 절연 다이아프램을 공정 탭 축의 1⁄2"(13mm) 내에 배치하면 최고의 정확성을 보장합니다.
  • 대형 내경 통로가 있는 계기 모듈은 정확성을 보장하고 응답 시간을 개선합니다.
  • 모듈식 설계를 통해 블록 밸브 모듈을 유지하면서 계기 모듈과 트랜스미터를 현장에서 쉽게 제거할 수 있으므로 현장 서비스 및 매장 트랜스미터 교정이 용이합니다.
  • 캐비닛 시스템의 설치, 교정, 유지보수 및 작동 용이성을 위한 컴팩트형 설계.
  • 표준 환기 플러그 또는 ¼" NPT 제어 벤트 배출구를 통한 트랜스미터 배기는 환경에 민감한 공정 유체를 포착합니다.