AGI™ 대형 보어 Intellimount 시스템
기능
- 3⁄8"(10mm) 내경을 통해 트랜스미터로 인접 결합되어 게이지 라인 오류를 줄이고 트랜스미터 성능을 개선합니다.
- 스페이서 플랜지 또는 매니폴드가 없어도 Sr. 오리피스 체인저를 통해 설치에 필요한 공간을 제공합니다.
- Fire-Safe API 607에 대한 선택적 등급.
- 2피스 모듈식 Coplanar™ 플랜지(Rosemount 305) 제거 시스템은 유지관리 중에 영구 다이어프램 보호 기능을 제공합니다.
- 추가적인 브래킷이나 파이프 지지가 필요 없습니다.
- 다이렉트 마운트 시스템으로 임펄스 라인과 기존의 루트 블록 밸브 폐색 시스템을 제거합니다.
- 설치 후 계기 개선 기능.
- 모든 제조업체의 현장 계기에 장착.
- 모듈식 설계를 통해 계기 없이 시스템 Hyro 테스트 및 인증을 수행할 수 있습니다. 트랜스미터를 포함한 전체 설치 한 개의 패키지로 현장에 제공됩니다.