제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™계기 모델 M1/M110 차압 매니폴드

계기로부터 분리형 설치가 필요한 애플리케이션을 위한 일체형 메탈 시트 또는 교체와 로드 사용이 가능한 소프트 시트 옵션 구성의 3밸브식 차압 매니폴드

기능

  • 기존 '배관' 방법에 사용되는 여러 부품이 필요 없게 되어 밸브 매니폴딩을 활용하면 비용이 20-30% 절감됩니다.
  • 플러깅에 취약한 서비스에 로드 사용이 가능한 소프트 시트.
  • 보호 보닛 캡은 스템 윤활유 오염으로 인한 나사산 마손 위험을 줄여 대기 오염을 방지하고 밸브 수명을 연장합니다.
  • 누출 지점이 적어 유닛화된 설계로 인한 누출을 줄일 수 있습니다.
  • 모든 패킹이 스템 나사 아래에 있고, 본체-보닛 씰이 나사 아래에 있어 공정 유체 부식을 최소화합니다.
  • 교체 가능한 소프트 시트는 완벽하게 차단하는 3⁄16”(4.8mm) 직경의 오리피스가 표준입니다.
  • 압연 스템 나사는 보다 강력하고 내구성 높은 나사 영역을 제공하여 밸브 수명을 연장합니다.
  • 일체형 하드 백 시트는 스템 파열을 방지하고 보조 패킹 씰을 제공합니다.
  • 누출 방지 및 긴 서비스 수명을 위한 조정형 스템 패킹을 사용합니다.
  • ¼” FNPT 테스트 포트를 테스트 연결로 사용할 수 있습니다.
  • AGCO Mount 옵션을 사용할 수 있습니다.