기능
- 소프트 시트 교체식 밸브가 반복적인 완벽한 차단과 함께 더러운(dirty) 서비스에서 작동합니다.
- 나사 아래 패킹으로 윤활유 배출, 나사 부식, 공정 오염을 방지하고 골링(Galling) 위험을 제거합니다.
- 쉽게 조절할 수 있는 PTFE 패킹으로 교체 중단 시간을 줄이고 밸브 수명을 연장합니다.
- 먼지 커버가 윤활유 오염으로부터 스템을 보호합니다.
- 안전 백 시트는 스템 파열 또는 우발적인 제거를 방지하고 금속 간 보조 스템 씰을 완전히 열린 상태로 제공합니다.
- ENC 도금 316 SS 스템은 스템 나사의 마손 위험이나 동파를 방지합니다. CS 밸브는 마손 위험을 방지하기 위해 '하드-소프트' 접촉을 위한 303 SS 스템을 사용합니다.
- 압연 스템 및 보닛 나사로 강도를 추가할 수 있습니다.
- 패킹 영역의 미러 스템 마감으로 원활한 작동을 가능하게 하고 패킹 수명을 연장할 수 있습니다.
- 직관형 유량 경로를 갖추어 유량 용량이 높아지고, 양방향 유량 및 로딩 기능을 사용할 수 있습니다.
- 일정한 압축 상태에서 금속 간 본체-보닛 씰은 보닛 나사 부식을 방지하고 인장 파손을 방지하며 안정적인 씰을 제공합니다.