기능
- 다이렉트 마운트 컴팩트 설계로 최소한의 운영 및 설치 공간만 필요하여 잠재적인 누출 지점이 더 적습니다.
- 기존의 '배관' 방법에 사용되는 여러 부품을 사용하지 않으므로 밸브를 매니폴딩할 때 비용이 절감됩니다.
- 자유 회전식 볼 끝 스템은 완벽한 정렬을 보장하며 반복적인 완벽한 차단과 긴 수명을 제공합니다.
- PTFE 또는 스템 나사 아래의 그라파이트 패킹이 윤활유 배출 및 나사 부식을 방지합니다.
- 백시트 스템이 작동 시 파열이나 제거를 방지합니다.
- 나사식 배기 포트가 있어 배관을 통해 안전하게 환기할 수 있습니다. 플러그형이 표준으로 제공됩니다.
- 2⅛” (54mm) 센터에서 표준 플랜지형 연결을 통한 다이렉트 마운트. 비표준 센터도 사용 가능합니다.
- 표준 파이프 브라켓 볼트는 매니폴드에 직접 연결되어 트랜스미터를 견고하게 지지합니다. 계기는 서비스 또는 수리를 위해 간편하게 제거할 수 있습니다.