AGI™ 모델 M25/M251 차압 매니폴드

격리, 교정, 배기 장치가 컴팩트한 단일 유닛에 결합된 2-밸브 단일 아웃렛 게이지 밸브

기능

  • 컴팩트형 설계에는 최소 공간이 필요하며, 낮은 중량으로 연결 강도를 높이고 게이지 휩(whip)을 줄입니다.
  • 최소의 계기 설치 구성 요소로 비용을 절감하고 가능한 누수 지점을 줄입니다.
  • 1⁄4" FNPT 환기/테스트 포트를 사용한 간편한 계기 점검 교정.
  • 볼 엔드 스템이 시트 골링(Galling) 위험을 제거하여 완벽한 차단과 긴 수명을 제공합니다. 단단한 비회전식 볼은 완벽하게 정렬된 밀폐를 보장합니다.
  • 나사 아래 패킹으로 윤활유 배출, 나사 부식, 공정 오염을 방지하고 골링(Galling) 위험을 제거합니다.
  • 쉽게 조절할 수 있는 패킹으로 교체 중단 시간을 줄이고 밸브 수명을 연장합니다.
  • 안전 백 시트는 스템 파열 또는 우발적인 제거를 방지하고 금속 간 보조 스템 씰을 완전히 열린 상태로 제공합니다.
  • 분진 커버는 윤활유 배출을 방지하고 보닛 어셈블리가 오염되지 않도록 보호합니다.
  • ENC 도금 316 SS는 스템 나사의 골링(Galling) 위험이나 결빙을 방지합니다.
  • 압연 스템, 보닛 및 수 NPT 나사는 추가적인 강도를 제공합니다.
  • 패킹 영역의 미러 스템 마감으로 원활한 작동을 가능하게 하고 패킹 수명을 연장합니다.
  • 일정한 압력 상태에서 금속 간 본체-보닛 씰은 보닛 나사 부식을 방지하고 인장 파손을 방지하며 안정적인 씰 포인트를 제공합니다.