AGI™ 모델 M45A 차압 매니폴드
기능
- 기존의 '파이핑' 방법에 사용되는 여러 부품을 제거하여 매니폴딩을 활용하면 비용이 20~30% 절감됩니다.
- 로드 사용이 가능한 차단 밸브 소프트 시트로 유지보수를 간소화하고 정확성을 보장합니다.
- 백 시트 스템 설계는 작동 시 스템 파열 또는 우발적인 제거를 방지합니다.
- 누수 지점이 적을수록 누수를 줄일 수 있습니다.
- 소프트 시트 설계로 밸브를 분리하지 않고 현장 교체가 가능합니다.
- 일체형 하드 백 시트는 스템 파열을 방지하고 보조 패킹 씰을 제공합니다.
- 압연 스템 나사는 보다 강력하고 내구성 높은 나사 영역을 제공하여 밸브 수명을 연장합니다.
- 패킹 영역의 미러 스템 마감으로 원활한 작동을 가능하게 하고 패킹 수명을 연장할 수 있습니다.
- 일정한 압력 상태에서 보닛 나사 아래의 금속 간 보닛-본체 씰은 부식과 인장 파손을 방지하며 안정적인 씰 포인트를 생성합니다.
- 간편하게 조정 가능한 스템 패킹으로 가동 중지 시간을 줄이고 긴 서비스 수명을 제공합니다.
- 매니폴드를 파이프 스탠드에 직접 장착합니다. AGCO Mount는 트랜스미터를 지원하여 트랜스미터 없이 루프 설치가 가능하며 서비스나 수리를 위해 쉽게 분리 가능합니다.