AGI™ 모델 M4A/M4T 차압 매니폴드

두 개의 기본 차단 밸브와 6000psig(414barg)까지의 압력에서 직접 또는 분리형 설치가 가능한 이퀄라이저 밸브로 구성된 차압 매니폴드

기능

  • 기존의 '파이핑' 방법에 사용되는 여러 부품을 제거하여 밸브 다양화를 활용하면 비용이 20-30% 절감됩니다.
  • 로드 사용이 가능한 소프트 시트로 유지보수를 간소화하고 정확성을 보장합니다.
  • 백 시트 스템 설계는 작동 시 스템 파열 또는 우발적인 제거를 방지합니다.
  • 누수 지점이 적을수록 누수를 줄일 수 있습니다.
  • 소프트 시트 설계로 밸브를 분리하지 않고 현장 교체가 가능합니다.
  • 압연 스템 나사는 보다 강력하고 내구성 높은 나사 영역을 제공하여 밸브 수명을 연장합니다.
  • 패킹 영역의 미러 스템 마감으로 원활한 작동을 가능하게 하고 패킹 수명을 연장할 수 있습니다.
  • 일정한 압력 상태에서 보닛 나사 아래의 금속 간 보닛-본체 씰은 부식과 인장 파손을 방지하며 안정적인 씰 포인트를 생성합니다.
  • 간편하게 조정 가능한 스템 패킹으로 가동 중지 시간을 줄이고 긴 서비스 수명을 제공합니다.
  • PTFE 패킹 설계의 보닛 캡은 스템 윤활유 오염으로 인한 나사 마손 위험을 줄여 대기 오염을 방지하고 밸브 수명을 연장합니다.
  • AGCO Mount 옵션은 설치 및 서비스 이점을 제공합니다.