AGI™ 계기 모델 M50/H70 기본 밀폐형
기능
- 컴팩트형 설계로 최소의 작동 및 설치에 공간만 필요하며, 낮은 중량으로 연결 강도를 높이고 게이지 휩(whip)을 줄입니다.
- 인라인 교체형 소프트 또는 금속 시트로 밸브를 분리할 필요가 없습니다.
- 직선 관통 내경으로 로드 아웃을 허용합니다.
- 비회전 스템 설계는 패킹 마모와 시트 마손 위험을 제거하여 밸브 수명을 연장시킵니다.
- API Firesafe 607 등급 주 차단은 극한 사용 환경에 확실한 신뢰성을 제공합니다.
- 일정한 압력 상태에서 금속 간 본체-보닛 씰은 보닛 나사 부식을 방지하고 인장 파손을 방지하며 안정적인 밀봉을 제공합니다.
- 안전 백 시트는 작동 중일 때 스템 파열 또는 우발적인 제거를 방지하고 금속 간 보조 스템 밀봉을 완전히 열린 상태로 제공합니다.
- 보닛 잠금판은 본체와 우발적으로 분리되는 것을 방지하면서 유지 관리 및 수리를 용이하게 합니다.
- M50의 멀티포트 게이지 연결부는 추가적인 배관 공사 없이 게이지나 압력 스위치를 다용도로 배치할 수 있도록 합니다.