AGI™ 시리즈 M5F 멀티­포트 게이지 밸브

한 개 이상의 아웃렛이 필요한 어떤 경우에도 폭넓게 사용할 수 있는 ¼" FNPT x (3) ¼" FNPT 멀티포트 블록 및 블리드 밸브

기능

  • 일정한 압력 상태에서 금속 간 본체-보닛 씰은 보닛 나사 부식을 방지하고 인장 파손을 방지하며 안정적인 씰 포인트를 제공합니다.
  • 압연 스템 및 보닛 나사는 추가적인 강도를 제공합니다.
  • 먼지 커버가 윤활유 오염으로부터 스템을 보호합니다.
  • 나사 아래 패킹으로 윤활유 배출, 나사 부식, 공정 오염을 방지하고 골링(Galling) 위험을 제거합니다.
  • 교체식 소프트 시트가 반복적인 완벽한 차단과 함께 더티(dirty) 서비스에서 작동합니다.
  • 쉽게 조절할 수 있는 PTFE 패킹으로 교체 중단 시간을 줄이고 밸브 수명을 연장합니다.
  • 패킹 영역의 미러 스템 마감으로 원활한 작동을 가능하게 하고 패킹 수명을 연장할 수 있습니다.
  • 안전 백 시트는 스템 파열 또는 우발적인 제거를 방지하고 금속 간 보조 스템 씰을 완전히 열린 상태로 제공합니다.
  • 직관형 유량 경로를 갖추어 높은 유량 용량, 양방향 유량 및 로딩 기능을 사용할 수 있습니다.