제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ 시리즈 M5K/M5AK/M5YK 게이지 밸브

최대 압력 6,000psi(414barg)를 위한 볼팅 본넷 구조, 외부 나사와 요크 구성의 루트 밀폐형 밸브

기능

  • 진정한 4-볼트 보닛 디자인은 팩킹 글랜드(packing gland)에 쉽게 접근할 수 있도록 해줍니다. 스템 나사가 공정에서 완전히 분리됩니다.
  • 보호 스템 벨로우즈와 캡은 대기를 통한 오염을 방지하고, 밸브 수명을 증가시키며, 스템 윤활유가 포함되어 나사 마손 위험을 줄입니다.
  • 컴팩트한 설계로 최소한의 공간만 필요합니다. 밸브 중량이 낮을수록 연결 강도가 향상되고 유도된 굽힘 현상이 줄어듭니다.
  • 멀티포트 배출구로 접속부 수와 누출 지점 수가 줄어들고, 설치 비용이 절감됩니다.
  • Standard CF8M 인베스트먼트 주조 요크로 부식을 방지하고 밸브 수명을 연장합니다.
  • 단일 피스 요크 설계로 스템 바인딩을 제거합니다.
  • 광범위하게 호환되는 흑연 또는 PTFE 플랜지 가스켓 링은 보닛-본체 가스켓 손상을 최소화합니다.
  • 자유 회전식 볼 엔드 스템 설계(M5K, M5YK) 또는 비회전 플러그 설계(M5AK)는 금속 시트 마손 위험과 낮은 시팅 토크 없는 완벽한 차단 기능의 밸브 밀폐를 선보입니다.
  • 일체형 하드 백 시트(M5K, M5YK)는 스템 파열을 방지하고 긴 패킹 수명을 위한 대체 씰링을 제공합니다.
  • 교체 가능한 소프트 시트 설계(M5K, M5AK)는 완전히 회전할 수 있는 양방향 유량과 함께 완벽한 차단 성능의 시트를 제공합니다.