기능
- 볼 엔드 스템이 시트 골링(Galling) 위험을 제거하여 완벽한 차단과 긴 수명을 제공합니다. 단단한 비회전식 볼은 완벽하게 정렬된 밀폐를 보장합니다.
- 나사 아래 패킹으로 윤활유 배출, 나사 부식, 공정 오염을 방지하고 골링(Galling) 위험을 제거합니다.
- 쉽게 조절할 수 있는 PTFE 패킹으로 교체 중단 시간을 줄이고 밸브 수명을 연장합니다.
- 먼지 커버가 윤활유 오염으로부터 스템을 보호합니다.
- 안전 백 시트는 스템 파열 또는 우발적인 제거를 방지하고 금속 간 보조 스템 씰을 완전히 열린 상태로 제공합니다.
- ENC 도금 316 SS 스템은 스템 나사의 골링(Galling) 위험이나 결빙을 방지합니다.
- 압연 스템 및 보닛 나사는 추가적인 강도를 제공합니다.
- 패킹 영역의 미러 스템 마감으로 원활한 작동을 가능하게 하고 패킹 수명을 연장할 수 있습니다.
- 일정한 압력 상태에서 금속 간 본체-보닛 씰은 보닛 나사 부식을 방지하고 인장 파손을 방지하며 안정적인 밀봉을 제공합니다.
- 보닛 잠금 핀은 본체와 우발적으로 분리되는 것을 방지하면서 유지 관리 및 수리를 용이하게 합니다.
- 매니폴드 트랜스미터 설치 공간은 Coplanar 설치와 동일합니다.