AGI™ 모델 MM1 3­밸브 차압 매니폴드

계기로부터 분리형 설치가 필요한 애플리케이션을 위한 메탈 또는 소프트 시트 옵션을 갖춘 소형 3-밸브 매니폴드

기능

  • 기존의 '파이핑' 방법에 사용되는 여러 부품을 제거하여 다양화할 때 비용이 20-30% 절감됩니다.
  • 컴팩트한 설계로 최소의 운영 및 설치 공간만 요구되며 보드 후면 및 캐비닛 내 설치하는 데 이상적입니다.
  • 누수 지점이 적을수록 누수를 줄일 수 있습니다.
  • 고유 밸브 시트는 두 개의 삽입 워셔를 분리하여 간편하게 소프트에서 하드로 변환할 수 있습니다.
  • 압연 스템 및 보닛 나사는 강도를 높이고 골링(Galling) 위험을 방지하여 밸브 수명을 연장합니다.
  • 백 시트 스템 기능으로 스템 파열을 방지합니다.
  • PTFE 스템 씰 패킹은 누출 방지 및 긴 사용 수명을 위해 쉽게 조정됩니다.
  • O-링 스템 씰 나사는 공정에서 분리되어 공정 유체에 대한 노출로 인한 마손 위험과 스템 나사 부식을 방지합니다.