AGI™ 모델 MM5 차압 매니폴드

하드 또는 소프트 시트로 교체 가능하며 소형 밸브 본넷이 결합된 소형 스테인리스 강 5밸브식 매니폴드

기능

  • 원격 마운트 컴팩트 설계로 인해 작동 및 설치를 위해 최소한의 공간만 요구되며 잠재 누수 포인트가 더 적습니다.
  • 밸브를 다양화하고 '파이핑업'에 필요한 몇 가지 부품을 제거하여 설치 비용을 절감합니다.
  • 부드러운 시트와 유량 와셔를 장착하기만 하면 고유한 시트 설계를 금속에서 소프트로 전환할 수 있습니다.
  • 소프트 시트는 유지 보수가 용이하도록 현장 교체가 가능하며 밸브 수명을 연장합니다.
  • 압연 스템 나사는 우수한 강도와 원활한 밸드 작동을 지원하여 밸브 수명을 연장합니다.
  • 백 시트 스템은 압력이 가해지거나 작동 중일 때 파열을 방지합니다.
  • 나사로 된 배기 포트를 통해 안전하게 배출할 수 있습니다. 플러그형이 표준으로 제공됩니다.
  • 모든 매니폴드는 표면 또는 캐비닛 장착을 위해 장착 구멍이 표준으로 제공됩니다.