기능
- 단조된 일체형 본체는 강도를 갖춘 컴팩트형 설계와 기존의 설계에 비해 더 적은 잠재적 누출 경로를 가지고 있습니다.
- 나사로 되거나 용접된 주입구 연결부를 통해 플랜지 연결 없이 압력 용기에 직접 연결할 수 있습니다.
- 나사로 된 배출구 연결부의 Camlock 안전 기능은 서비스 중에 우발적으로 느슨해지는 상황을 방지합니다.
- 기본 격리 볼 밸브는 정확하게 가공되고 높은 압력 및 온도 등급을 위해 정밀하게 마감됩니다. 화재 안전 및 정전기 방지용으로 설계되었습니다.
- 견고한 니들 유형 글로브 밸브, 표준형으로 패킹된 흑연, 배기 포트의 완벽한 차단을 제공합니다.
- Firesafe design to meet API 607, BS6755 Part 2 (optional).