TESCOM™ PH3200 1단계 가스 레귤레이터

PH-3200 시리즈는 Pharmpure 선정 제품의 일부입니다. 이 고순도 고유량 1단계 조절기에서는 생명공학 및 제약 응용 분야에 적합한 컴팩트, USP 등급 VI 및 BPE 준수 디자인을 제공합니다. 이 조절기에서는 5~50 SCFM/142~1416 SLPM의 가스 유량을 제공합니다. 확산 방지 금속 간 다이어프램 씰은 가스 순도와 무결성을 보장합니다. 살포 가스, 위생 처리를 위한 세척용 증기 및 전송 패널에 사용하는 데 적합합니다.

사양

압력 등급최대 유입 압력: 500psig/34.5bar <br>배출 압력 범위: 0~25, 0~50, 0~100, 0~150psig/0~1.7, 0~3.4, 0~6.9, 0~10.3bar
소재바디: 316L 스테인리스 강 <br>시트: Teflon®, PEEK-OPTIMA® 또는 PEEK-Classix®<br>O-Ring: 에틸렌 프로필렌<br>시트 리테이너: Nitronic 60<br>
다이어프램, 나머지 부품316 스테인리스 강
작동 온도(매질만 해당)Teflon® 시트: -40°F~165°F/-40°C~74°C<br>PEEK-OPTIMA® 또는 PEEK-Classix® 시트: -40°F~400°F/-40°C~204°C
포트 크기 및 유형주입구 및 배출구 포트 유형: 위생 처리, 튜브<br>주입구 및 배출구 포트 크기: 1/2, 3/4
유량Cv = 1.8, 1.0
부하 유형스프링
무게(대략)3.5lbs/1.6kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.