제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-4Q

부품 번호:

Tescom-H1RDC-4Q

구매처
An isolation hand valve soft seat with straight thru bore and screwed connections

사양

Body MaterialCarbon Steel
SeatDelrin
Connections1/2" FNPT x 1/2" FNPT
PackingViton Oring
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature200°F (93.3°C)