제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series H5 Instrument Isolation/Block hand Valve H5HIS-2

부품 번호:

Tescom-H5HIS-2

구매처
isolation Mini hand valve integral seat screwed connections

사양

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/4" FNPT x 1/4" FNPT
PackingGraphite
Orifice.136" (305mm) orifice
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature1000°F (537.7°C)