제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series H5 Instrument Isolation/Block hand Valve H5RDC-22A

부품 번호:

Tescom-H5RDC-22A

구매처
isolation Mini hand valve soft seat screwed connections

사양

Body MaterialCarbon Steel
SeatDelrin
Connections1/4" FNPT x 1/4" MNPT Angle
PackingViton Oring
Orifice.136" (305mm) orifice
Max Pressure3000 psig (207barg)
Max Temperature200°F (93.3°C)