제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ Series M110 Instrument Manifold M110VIS-4-AM

부품 번호:

Tescom-M110VIS-4-AM

구매처
Three Valve Pipe x Pipe Manifold Metal/Soft Seat

사양

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT Inlet x 1/2" FNPT Outlet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure10000 Psig (689.4 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)
OptionsAM 2" Pipe Mount CS