제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ Series M1 Instrument Manifold M1EIW-4

부품 번호:

Tescom-M1EIW-4

구매처
Three Valve Pipe x Pipe Manifold Metal/Soft Seat

사양

Body Material316SSL
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT Inlet x 1/2" FNPT Outlet
PackingLow Emission Graphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure5000 Psig (344.7Barg)
Max Temperature1000°F (537.7°C)