제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ Series M25 Instrument Gauge Valve M25HIS-44C

부품 번호:

Tescom-M25HIS-44C

구매처
Two Valve Gauge with Bleed port Globe Pattern and screwed connetion

사양

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT x 1/2" MSW
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature1000°F (537.7°C)