제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ Series M4AP Instrument Manifold M4APHIS-AM

부품 번호:

Tescom-M4APHIS-AM

Two Valve Flange x Flange Block & Bleed Manifold Metal/Soft Seat

사양

Body Material316SS
SeatIntegral
ConnectionsFlange Inlet x Flange Outlet
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)
OptionsAM 2" Pipe Mount CS, T Taylor Groove