제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ Series M4TL Instrument Manifold M4TLVIC-4-AM

부품 번호:

Tescom-M4TLVIC-4-AM

Two Valve Pipe x Flange Level Manifold Metal/Soft Seat

사양

Body MaterialCarbon Steel
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature500°F (260°C)
OptionsAM 2" Pipe Mount CS