제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ Series M51 Instrument Gauge Valve M51VIS-44C-SG

부품 번호:

Tescom-M51VIS-44C-SG

Multi Port Gauge valve Integral seat Globe pattern and screwed connetion

사양

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections(3) 1/2" FNPT x 1/2" MSW
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure10000 psig (689.4 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)