제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ Series M5A Instrument Gauge Valve M5AHSC-46

부품 번호:

Tescom-M5AHSC-46

Multi Port Gauge Meta/Soft seat Large Straight Bore and screwed connetion

사양

Body MaterialCarbon Steel
Seat316SS
Connections(3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT
PackingGraphite
Orifice3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature850°F (454°C)