제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ Series M5A Instrument Gauge Valve M5AVDC-44L

부품 번호:

Tescom-M5AVDC-44L

구매처
Multi Port Gauge Meta/Soft seat Large Straight Bore and screwed connetion

사양

Body MaterialCarbon Steel
SeatDelrin
Connections(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT Long body
PackingPTFE
Orifice3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature200°F (93.3°C)