제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ Series M65B Instrument Manifold M65BVDS-SSC

부품 번호:

Tescom-M65BVDS-SSC

Two Valve Block

사양

Body Material316SS
SeatDelrin
ConnectionsFlange Inlet x Flange Outlet
PackingPTFE
Orifice3/8"(9.5mm) Orifice Block Valves
Max Pressure4500 psig (310 barg)
Max Temperature200°F (93°C)
OptionsSSC 316SS Bolts 4.5K PSI