제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ Series M6A Instrument Manifold M6AVDS-4

부품 번호:

Tescom-M6AVDS-4

구매처
Five Valve Gas Pattern Pipe X Pipe Manifold Metal and Soft Seat

사양

Body Material316SS
SeatDelrin
Connections1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Outlet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice Block Valves
Max Pressure3000 psig (207 barg)
Max Temperature200°F (93°C)