제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ Series M6TW Instrument Manifold M6TWVIC-4-AM-SG

부품 번호:

Tescom-M6TWVIC-4-AM-SG

Five Valve Gas Pattern Pipe X Flange Manifold Metal and Soft Seat

사양

Body MaterialCarbon Steel
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT Inlet X Flange Outlet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice Block Valves
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature500°F (260°C)
OptionsAM 2" Pipe Mount CS