제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ Series MC2 Instrument Manifold MC2HIS-2

부품 번호:

Tescom-MC2HIS-2

Two Valve Pipe X Flange Block & Bleed Integral CoPlanar Manifold Metal Seat

사양

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/4"FNPT Inlet x Integral CoPlanar Flange Outlet
PackingGraphite
Orifice0.156" (4.8mm) /0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)