제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ Series MDP Instrument Manifold MDPHIS-4-XP

부품 번호:

Tescom-MDPHIS-4-XP

구매처
Five Valve Power/Vent Pattern Pipe X Pipe Wedge Manifold Metal Seat

사양

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet x 1/2" FNPT Outlet
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)
B31.1Meets B31.1
ANSI ClassANSI Class 2500