제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ Series PT7 Instrument Manifold PT7HIC-4-AM

부품 번호:

Tescom-PT7HIC-4-AM

Two Valve

사양

Body MaterialCarbon Steel
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet X 1/2" FNPT Vent X 1/2"FNPT Oulet
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice Block
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature850°F (454°C)
OptionsAM 2" Pipe Mount CS